Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CAB482CS

Eaton SOL-LX-C/RF/R1/S COOPER

General specifications

Nome prodotto
Eaton Addressable VAD
Sigla catalogo
CAB482CS
EAN
5021621251348
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
93 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Certificazione/i
Non applicabile

Beacons specifications

Standard di certificazione EN
EN54 Pt17 (Isolatore di cortocircuito)
EN54 Pt23 (Allarmi audiovisivi)
Colore luce
Rosso
Funzione integrata
Lampeggiante

Fire smoke detectors specifications

Ingresso cavo
Posteriore

More additional specifications

Modalità di indirizzamento
Indirizzamento semplificato
Corrente allarme - Max
38 mA
Corrente allarme - Min
12.5 mA
Temperatura ambiente - Max
55 °C
Temperatura ambiente - Min
-10 °C
Colore alloggiamento
Altro
Materiale di costruzione
ABS
Degree of protection (IP)
IP33
Consumo di elettricità
0.038 A
Umidità (senza condensa) - Max
95 %
Umidità (senza condensa) - Min
0 %
Tipo di luce
LED non sostituibile
Materiale alloggiamento
Plastica
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Posizione di montaggio
A soffitto in aree aperte
Tensione nominale
28 V
Numero di modalità
4
Potenza
1.064 W
Branding del prodotto
Eaton Cooper
Corrente di standby
330 μA
Tempo di standby fino a
0 hour
Tipologia del sistema
indirizzabile
Cablaggio di sistema
2,5 mm
Colore lente
trasparente
Temperatura di esercizio - Max
55 °C
Temperatura di esercizio - Min
-10 °C
Tipo di tensione
DC

Sounder beacons specifications

Modalità di indirizzamento
Indirizzamento semplificato
Corrente allarme - Max
38 mA
Corrente allarme - Min
12.5 mA
Colore alloggiamento
Altro
Materiale di costruzione
ABS
Degree of protection (IP)
IP33
Consumo di elettricità
0.038 A
Standard di certificazione EN
EN54 Pt17 (Isolatore di cortocircuito)
EN54 Pt23 (Allarmi audiovisivi)
Umidità (senza condensa) - Max
95 %
Umidità (senza condensa) - Min
0 %
Tipo di luce
LED non sostituibile
Colore lente
trasparente
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Tensione nominale
28 V
Potenza
1.064 W
Branding del prodotto
Eaton Cooper
Corrente di standby
330 μA
Tipologia del sistema
indirizzabile
Cablaggio di sistema
2,5 mm
Temperatura di esercizio - Max
55 °C
Temperatura di esercizio - Min
-10 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto