Eaton SOL-LX-W/RF/R1/S CAB492WS COOPER
| Nome prodotto |
Eaton Addressable VAD
|
| Sigla catalogo |
CAB492WS
|
| EAN |
5021621251409
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
37 mm
|
| Altezza prodotto |
38 mm
|
| Larghezza prodotto |
93 mm
|
| Peso prodotto |
0.1 kg
|
| Certificazione/i |
CE marking
|
| Standard di certificazione EN |
EN54 Pt17 (Isolatore di cortocircuito)
EN54 Pt23 (Allarmi audiovisivi) |
| Colore luce |
Bianco
|
| Funzione integrata |
Lampeggiante
|
| Ingresso cavo |
Posteriore
|
| Modalità di indirizzamento |
Indirizzamento semplificato
|
| Corrente allarme - Max |
45 mA
|
| Corrente allarme - Min |
14 mA
|
| Temperatura ambiente - Max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente - Min |
-10 °C
|
| Colore alloggiamento |
Altro
|
| Materiale di costruzione |
ABS
|
| Degree of protection (IP) |
IP33
|
| Consumo di elettricità |
0.045 A
|
| Umidità (senza condensa) - Max |
95 %
|
| Umidità (senza condensa) - Min |
0 %
|
| Tipo di luce |
LED non sostituibile
|
| Materiale alloggiamento |
Plastica
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
|
| Posizione di montaggio |
A vista (interno)
|
| Tensione nominale |
28 V
|
| Numero di modalità |
4
|
| Potenza |
1.26 W
|
| Branding del prodotto |
Eaton Cooper
|
| Corrente di standby |
330 μA
|
| Tempo di standby fino a |
0 hour
|
| Tipologia del sistema |
indirizzabile
|
| Cablaggio di sistema |
2,5 mm
|
| Colore lente |
trasparente
|
| Temperatura di esercizio - Max |
55 °C
|
| Temperatura di esercizio - Min |
-10 °C
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Modalità di indirizzamento |
Indirizzamento semplificato
|
| Corrente allarme - Max |
45 mA
|
| Corrente allarme - Min |
14 mA
|
| Colore alloggiamento |
Altro
|
| Materiale di costruzione |
ABS
|
| Degree of protection (IP) |
IP33
|
| Consumo di elettricità |
0.045 A
|
| Standard di certificazione EN |
EN54 Pt17 (Isolatore di cortocircuito)
EN54 Pt23 (Allarmi audiovisivi) |
| Umidità (senza condensa) - Max |
95 %
|
| Umidità (senza condensa) - Min |
0 %
|
| Tipo di luce |
LED non sostituibile
|
| Colore lente |
trasparente
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
|
| Tensione nominale |
28 V
|
| Potenza |
1.26 W
|
| Branding del prodotto |
Eaton Cooper
|
| Corrente di standby |
330 μA
|
| Tipologia del sistema |
indirizzabile
|
| Cablaggio di sistema |
2,5 mm
|
| Temperatura di esercizio - Max |
55 °C
|
| Temperatura di esercizio - Min |
-10 °C
|