Eaton SYG2-LX-W/RF/R1/WP - COOPER
| Nome prodotto |
Eaton Addressable VAD
|
| Sigla catalogo |
CASB483WP
|
| EAN |
5021621251638
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
151 mm
|
| Larghezza prodotto |
111 mm
|
| Peso prodotto |
0.332 kg
|
| Conformità |
EN
|
| Standard di certificazione EN |
EN54 Pt3 (Segnalatore acustico antincendio)
EN54 Pt17 (Isolatore di cortocircuito) EN54 Pt23 (Allarmi audiovisivi) |
| Colore luce |
rosso
|
| Modalità di indirizzamento |
Indirizzamento semplificato
|
| Corrente allarme - Max |
47.5 mA
|
| Corrente allarme - Min |
13.4 mA
|
| Colore alloggiamento |
Rosso
|
| Conformità e standard |
In conformità conformità EN 54-23
|
| Materiale di costruzione |
ABS/FR
|
| Grado di protezione |
IP66
|
| Umidità (senza condensa) - Max |
95 %
|
| Umidità (senza condensa) - Min |
0 %
|
| Tipo di luce |
LED
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Tipologia del sistema |
Indirizzabile
|
| Colore lente |
Trasparente
|
| Temperatura di esercizio - Max |
70 °C
|
| Temperatura di esercizio - Min |
-25 °C
|
| Modalità di indirizzamento |
Indirizzamento semplificato
|
| Corrente allarme - Max |
47.5 mA
|
| Corrente allarme - Min |
13.4 mA
|
| Colore alloggiamento |
Rosso
|
| Materiale di costruzione |
ABS/FR
|
| Grado di protezione |
IP66
|
| Standard di certificazione EN |
EN54 Pt3 (Segnalatore acustico antincendio)
EN54 Pt17 (Isolatore di cortocircuito) EN54 Pt23 (Allarmi audiovisivi) |
| Segnale audio frequenza - Max |
1.2 Kilo Hertz
|
| Segnale audio frequenza - Min |
0.5 Kilo Hertz
|
| Umidità (senza condensa) - Max |
95 %
|
| Umidità (senza condensa) - Min |
0 %
|
| Tipo di luce |
LED
|
| Colore lente |
Trasparente
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
|
| Tensione nominale - Max |
30 V
|
| Tensione nominale - Min |
19 V
|
| Branding del prodotto |
Eaton
|
| Uscita audio |
99 dB
|
| Adatto per |
Montaggio a parete
|
| Tipologia del sistema |
Indirizzabile
|
| Toni |
4
|
| Tipo di segnale acustico |
Programmabile
|
| Tipo di dispositivo segnale acustico |
Segnalatore sonoro
|
| Tipo di corrente |
DC
|
| Tipo di segnale ottico |
Luce intermittente
|
| Toni di voce |
No
|
| Temperatura di esercizio - Max |
70 °C
|
| Temperatura di esercizio - Min |
-25 °C
|