Pulsante antipanico indirizzabile Eaton: Rame, Indirizzabile, Pulsante manuale, Sistema EN54, Plastica rossa
| Nome prodotto |
Eaton Addressable call point
|
| Sigla catalogo |
CBG370S
|
| EAN |
5018986759138
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
87 mm
|
| Altezza prodotto |
53 mm
|
| Larghezza prodotto |
87 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Conformità |
EN
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Branding del prodotto |
Eaton Cooper
|
| Colore |
rosso
|
| Standard di certificazione EN |
EN54 Pt11 (Pulsante manuale)
EN54 Pt17 (Isolatore di cortocircuito) |
| Degree of protection (IP) |
IP42
|
| Materiale di costruzione |
ABS
|
| Materiale |
Plastica
|
| Posizione di montaggio |
A parete (resistente agli agenti atmosferici)
A vista (interno) |
| Ingresso cavo |
Posteriore
|
| Ripristinabile |
No
|
| Tipologia del sistema |
indirizzabile
|
| Dotato di: |
Disco in vetro
|
| Modalità di indirizzamento |
Indirizzamento semplificato
|
| Tipo di messaggio |
allarme Vigili del Fuoco (rosso)
|