Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CBG370WP

Pulsante antipanico indirizzabile Eaton: Cooper, Indirizzabile, Pulsante manuale, Sistema EN54, Plastica rossa, resistente alle intemperie

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Addressable call point
Sigla catalogo
CBG370WP
EAN
5018986471436
Lunghezza/profondità del prodotto
87 mm
Altezza prodotto
57 mm
Larghezza prodotto
87 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
EN
Certificazione/i
CE

Estetica

Colore
rosso
Branding del prodotto
Eaton Cooper

Conformità/Certificazione

Standard di certificazione EN
EN54 Pt11 (Pulsante manuale)
EN54 Pt17 (Isolatore di cortocircuito)

Ambientali

Degree of protection (IP)
IP65

Installazione

Ingresso cavo
Posteriore
Materiale di costruzione
ABS
Materiale
Plastica
Posizione di montaggio
Montaggio a parete (interno)
Montaggio a parete

Condizioni di esercizio

Modalità di indirizzamento
Indirizzamento semplificato
Dotato di:
Disco in vetro
Ripristinabile
No
Tipologia del sistema
indirizzabile

Prestazioni

Tipo di messaggio
Allarme vigili del fuoco (rosso)

Esporta le caratteristiche del prodotto