Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CD100M160

Eaton Bussmann series Fusibile a bassa tensione con standard per la Gran Bretagna, Cartuccia fusibile, bassa tensione, 100 A, AC 415 V, BS88/B1, 26 x 126 mm, gM, BS, 100M160

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
CD100M160
EAN
5027590496148
UPC
051712838788
Lunghezza/profondità del prodotto
126 mm
Altezza prodotto
26 mm
Larghezza prodotto
26 mm
Peso prodotto
107.7 g
Conformità
Produttore contatto

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gM
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 111 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/B1
Tipo di fusibile
CD

Esporta le caratteristiche del prodotto