Eaton Bussmann series Fusibile a bassa tensione per l'uso in Gran Bretagna, Cartuccia fusibile, bassa tensione, 100 A, AC 415 V, BS88/A4, 27 x 110 mm, gM, BS, 100M125
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
CEO100M125
|
| EAN |
5027590496254
|
| UPC |
051712839426
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
111 mm
|
| Altezza prodotto |
28 mm
|
| Larghezza prodotto |
28 mm
|
| Peso prodotto |
102.4 g
|
| Conformità |
Produttore contatto
|
| Adatto per |
Portafusibile Red spot RS100
|
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gM
|
| Tensione nominale |
415 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Terminali di collegamento centrati 94 mm
|
| Dotato di: |
Terminali di fissaggio a dado
|
| Dimensione fusibile |
BS88/A4
|
| Tipo di fusibile |
CEO
|