Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CEO100M200

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 100 A, AC 415 V, V88/A4, 31 x 110 mm, gM

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
CEO100M200
EAN
5027590496278
UPC
051712839440
Lunghezza/profondità del prodotto
111 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
138.8 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Compatible fuse holders

Adatto per
Portafusibile Red spot RS100

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gM
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Terminali di collegamento centrati 94 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A4
Tipo di fusibile
CEO

Esporta le caratteristiche del prodotto