Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CH14-CTP

Eaton Bussmann series low voltage NH 14x51 IP20 PROTECTION KIT

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
CH14-CTP
UPC
051712685030
Product Length/Depth
25.6 mm
Product Height
9.5 mm
Product Width
26.5 mm
Product Weight
10 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1

Electrical data

Amperage Rating
0.001 A
Voltage rating
0.001 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.