Serie Eaton Bussmann Microinterruttore, bassa tensione, 14 x 51 mm, 3P, IEC
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann kit di protezione NH IP
|
| Sigla catalogo |
CH14-TPS
|
| UPC |
051712685078
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
10 mm
|
| Altezza prodotto |
24 mm
|
| Larghezza prodotto |
79 mm
|
| Peso prodotto |
113 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269-1
|
| Codice modello |
AUXILIARY SWITCH TO WORK ON CH143D
|
| Dimensione fusibile |
14×51 mm
|
| Valore nominale intensità di corrente |
5 A
|
| Tensione nominale |
250 V
|
| Metodo di montaggio |
Altro
|
| Numero di poli |
3 poli
|