Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CH22-CTP

IP20 CABLE TERMINAL PROTECTOR KIT FOR 22

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
CH22-CTP
EAN
5027590624039
UPC
051712685290
Product Length/Depth
25.6 mm
Product Height
9.5 mm
Product Width
35.6 mm
Product Weight
10 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1

Fusibile compatibile

Fuse size
22x58 mm

Dati elettrici

Amperage Rating
0.001 A
Voltage rating
0.001 V

Caratteristiche prodotto

Degree of protection
IP20
Mounting method
Other

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.