Serie Eaton Bussmann Microinterruttore, bassa tensione, 5 A, AC 250 V, 22 x 58 mm, 3P, IEC
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann kit di protezione NH IP
|
| Sigla catalogo |
CH22-TPS
|
| UPC |
051712685313
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25.6 mm
|
| Altezza prodotto |
9.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
35.6 mm
|
| Peso prodotto |
10 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269-1
|
| Dimensione fusibile |
22×58 mm
|
| Valore nominale intensità di corrente |
5 A
|
| Tensione nominale |
250 V
|
| Metodo di montaggio |
Altro
|
| Numero di poli |
3 poli
|