Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CH221DNU
1P+N 22x58 Fuse Holder

Serie Eaton Bussmann portafusibile cilindrico a bassa tensione, 125 A, 690 V a.c. (IEC) e 700 V a.c. (UL), Guida DIN, 2 x M4 Viti di montaggio pannello, Polo singolo + neutro, CH22

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibile cilindrico bassa tensione
Sigla catalogo
CH221DNU
EAN
5027590497015
UPC
051712685351
Lunghezza/profondità del prodotto
77 mm
Altezza prodotto
123 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
177.333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853
Codice modello
1P+N 22x58 Fuse Holder

Accessori

Accessori
Kit di collegamento multi-polo JV-L, accessori di protezione CH22-CTP IP20

Compatible fuse

Dimensione fusibile
22 x 58 mm
Tipo di fusibile
C22G
C22M

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Tensione nominale in AC
690 V AC (IEC) e 700 V a.c. UL
Tensione nominale, DC
1000 V DC (IEC)

Product specifications

Applicazione
Per applicazioni commerciali e industriali
Profondità interna
51.5 mm
Grado di protezione
IP20
Bloccabile
Sì
Metodo di montaggio
Guida DIN
Viti di fissaggio pannelli 2 x M4
Numero di poli
Polo singolo + N
Indicazione difetto ottico
No
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.