Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CH22LS
22 x 58mm CYL. F/HOLDER LOCK SUPPORT

Serie Eaton Bussmann etichette lock-out integrato in portafusibile modulare CH22

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibile cilindrico bassa tensione
Sigla catalogo
CH22LS
EAN
5027590497213
UPC
051712267939
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
19.4 mm
Peso prodotto
7 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
22 x 58mm CYL. F/HOLDER LOCK SUPPORT

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
0 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.