Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CM63FW
63A 660V WHT F/HOLD(10)2.2KG

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 63 A, AC 690 V, BS88/A3, 1P, BS, bianco, cartuccia fusibile BAO

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
CM63FW
EAN
5027590497558
Lunghezza/profondità del prodotto
126 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
214.9 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
Codice modello
63A 660V WHT F/HOLD(10)2.2KG

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
BAO
TIS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Tensione nominale in AC
690 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Collegamento frontale
Modello
Camaster
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto