Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TIS63M80
63M80A 660V AC gM FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A3, 22 x 86 mm, gM, 63M80

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TIS63M80
EAN
5027590514361
UPC
051712484978
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
26 mm
Larghezza prodotto
26 mm
Peso prodotto
84.95 g
Conformità
Non applicabile
Certificazione/i
Classificazione IEC
Codice modello
63M80A 660V AC gM FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Camaster CM63F
Portafusibile Red spot RS63

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gM
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 73 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A3
Tipo di fusibile
TIS
Quantità
20

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.