Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CX203

Pulsante manuale antincendio di Eaton, Convenzionale, Pulsante antipanico, Sistema EN54, Plastica rossa, Resistente alle intemperie, Legacy Cooper

General specifications

Nome prodotto
Pulsante manuale Conventional di Eaton
Sigla catalogo
CX203
EAN
5018987234047
Lunghezza/profondità del prodotto
87 mm
Altezza prodotto
57 mm
Larghezza prodotto
87 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Certificazione/i
CE

Estetica

Colore
rosso
Branding del prodotto
Eaton

Ambientali

Degree of protection (IP)
IP65

Installazione

Ingresso cavo
Posteriore
Materiale di costruzione
ABS
Materiale
Plastica
Posizione di montaggio
Superficie muro (interna)
A vista

Condizioni di esercizio

Dotato di:
Disco in vetro
Ripristinabile
No
Tipologia del sistema
Convenzionale (Non indirizzabile)

Prestazioni

Tipo di messaggio
allarme Vigili del Fuoco (rosso)

Esporta le caratteristiche del prodotto