La gamma di pulsanti manuali di Eaton offre la libertà di scegliere tra un elemento a rottura in vetro e un elemento in policarbonato ripristinabile che ne facilita il riutilizzo.
Inoltre, la chiave per il ripristino in dotazione ti offre la possibilità eseguire test sul pulsante manuale, di ripristinarlo dopo l’utilizzo o di rimuovere la copertura frontale per sostituirne l’elemento in vetro. Qualsiasi versione garantisce la massima semplicità di utilizzo.
Una vasta gamma di accessori e di parti di ricambio sono disponibili per i pulsanti manuali , inclusi la scatola per il fissaggio in superficie, la copertura in policarbonato per la protezione dalle attivazioni accidentali e le chiavi e gli elementi di ripristino.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
Pulsante manuale a parete / incasso CX201 | CX201 |
Pulsante manuale resistente agli agenti atmosferici, CX203 | CX203 |
Coperchio ribaltabile di protezione, 4990014FUL-0156 | 4990014FUL-0156 |
Coperchi di chiusura (confezione da 10), 4990011FUL-0050 | 4990011FUL-0050 |
Kit per incasso (confezione da 10), MBGBEZ | MBGBEZ |
Elemento ripristinabile (confezione da 10), 4990010FUL-0045 | 4990010FUL-0045 |
Vetri frangibili di ricambio (confezione da 10), 516200FULL-5017 | 516200FULL-5017 |
Chiavi di ricambio, 4990009FUL-0040 | 4990009FUL-0040 |
Codice: | CX201 | CX203 |
Descrizione: | Pulsante manuale a parete / incasso | Pulsante manuale resistente agli agenti atmosferici |
Temperatura di esercizio: | da -10°C a +55°C | da -25°C a +70°C |
Dimensioni (AxLxP): | A Incasso - 87mm x 87mm x 36mm A Parete: 87mm x 87mm x 57mm |
87mm x 87mm x 59mm |
Protezione ingresso: | IP24D | IP65 |
Norme di riferimento: | EN54 Pt11 | |
Tensione di esercizio: | Da 18Vcc a 30Vcc | |
Umidità (senza condensa): | da 0 a 93% RH | |
Struttura: | PC / ABS | |
Peso: | 0,2 Kg | |
Colore: | Rosso | |
Adatti all’utilizzo per: | Sistemi antincendio convenzionali Eaton |