Il discreto segnalatore acustico a incasso di Eaton è stato progettato per garantire la compatibilità con i sistemi antincendio convenzionali di Eaton ed è particolarmente diffuso nei luoghi pubblici in cui l’estetica è un requisito fondamentale, grazie al suo design dal profilo compatto disponibile in due colori (bianco e rosso).
Questi segnalatori acustici a incasso offrono una combinazione eccezionale tra una elevata potenza sonora e aspetto discreto. Se è necessaria una maggiore flessibilità, è disponibile anche una scatola da incasso in superficie da 60,3 mm rossa.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
Segnalatore acustico a incasso (rosso) | FX003 |
Segnalatore acustico a incasso (bianco) | FX003W |
Descrizione: | Segnalatore acustico a incasso |
Norme di riferimento: | EN54 Pt3 |
Tensione di esercizio: | da 6 Vdc a 28 Vdc |
Consumo energetico: | da 20 mA a 24 Vdc |
Uscita audio: | 98 dB(a) a 1 metro (+/-2) |
Temperatura di esercizio: | da -25ºC a +55ºC |
Umidità (senza condensa): | da 0 a 95% RH |
Struttura: | ABS |
Colore: | Rosso / Bianco |
Dimensioni (AxLxP): | 86 mm x 86 mm x 36 mm |
Peso: | 0,3 Kg |
Protezione ingresso: | IP20 |
Ingresso cavi: | Mediante scatola da incasso separata |
Adatto all’utilizzo per: | Sistemi antincendio convenzionali Eaton |