Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Dispositivo di segnalazione ottica per sistemi antincendio convenzionali

La gamma di dispositivi di segnalazione ottica VAD per sistemi antincendio convenzionali dispone delle varianti a parete o a soffitto, compatibili sia per base bassa o alta.

Un design brevettato della lente distribuisce la luce per raggiungere il livello d’illuminazione specificata nella normativa EN54-23 mentre si utilizza il minimo consumo di corrente.

Progettato per l'installazione ad un'altezza fino a 3m e con un aspetto discreto e compatto, il dispositivo è ideale per una varietà di applicazioni tra cui camere da letto, bagni e toilette.

Economico
Consumo di corrente estremamente basso di 10mA
Conforme
Certificazione EN54-23 per dispositivi di segnalazione ottica antincendio
Robusto
Lenti personalizzate in policarbonato ad alta precisione

Basso consumo, massima copertura grazie alle lenti brevettate da Eaton "fit & forget"

Il dispositivo utilizza un'ottica brevettata con lente a LED a lunga durata, originariamente sviluppata per la gamma LX di Eaton e specificamente per lo standard VAD EN54-23.

Utilizza le moderne tecniche di stampaggio a iniezione 'thick-mould' e innovative uscite cilindriche per raggiungere il corretto livello d’illuminazione minimizzando il consumo energetico.

Minimizza i costi d’installazione e ottieni il massimo carico della linea

Incorpora la tecnologia soft-start, l'innovativa funzionalità che controlla costantemente la tensione disponibile per garantire zero picchi di spunto sulla linea, permettendo il carico della linea con il massimo dei dispositivi. Inoltre è in grado di rilevare sovraccarichi della linea che verranno indicati attraverso un doppio lampeggio rapido.

Segnalazione potente, installazione discreta

Progettato per l'installazione ad un'altezza fino a 3m e con il suo aspetto discreto, il dispositivo di allarme visivo convenzionale è ideale per una varietà di applicazioni, tra cui camere da letto, bagni e toilette, fornendo una chiara notifica ottica nell’area circostante in caso di emergenza.

Chiara segnalazione ottica durante un’emergenza; conforme alla norma EN54-23

I dispositivi VAD forniscono un chiaro segnale di evacuazione per ogni occupante che possa non avvertire segnalazioni acustiche a causa dell’ ambiente rumoroso in cui lavora, come ad esempio una fabbrica, o in caso ci sia la possibilità che non siano percepiti, come in ufficio o in edifici scolastici se si indossano delle cuffie.

Scopri la nostra gamma completa di dispositivi di allarme incendio convenzionali ideali per qualsiasi progetto

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Codici prodotto

Solista a parete, corpo rosso a base bassa, 812013FULL-0114X 812013FULL-0114X
Solista a parete corpo rosso base alta, 812005FULL-0107X 812005FULL-0107X
Solista a soffitto corpo bianco base bassa, 812020FULL-0121X 812020FULL-0121X

Specifiche tecniche

Codice:  812005FULL-0107X  812020FULL-0121X
Tipo di montaggio:  Parete  Soffitto
Tensione:  9 - 60Vcc 9 - 60Vcc
Corrente: 10 - 25mA a seconda delle impostazioni  10 - 25mA a seconda delle impostazioni
Coverage (y):  7,5m con impostazione a elevato flusso luminoso
2,5m con impostazione a basso flusso luminoso
7,5m con impostazione a elevato flusso luminoso
2,5m con impostazione a basso flusso luminoso
Altezza di montaggio [x]:  2,4m (max)  3m (max)
Codice di volume della copertura: W - 2,4 - 7,5  C - 3 - 7,5
Volume copertura: 135m³ (15m³) 132m³ (21m³)
Frequenza lampeggi: 1Hz (possibilità di selezione a 0,5Hz) 1Hz (possibilità di selezione a 0,5Hz)
Temperatura di esercizio:  da -25ºC a +70ºC  da -25ºC a +70ºC
Monitoraggio:  Polarità inversa  Polarità inversa
Protezione:  IP33C - Base bassa
IP65 - Base alta
IP33C - Base bassa
IP65 - Base alta
Peso  100g  100g
Colore dispositivo:  Rosso  Bianco
Colore del flash:  Rosso Rosso
Dimensioni (diametro x H): Base bassa - 93mm x 38mm
Base alta - 93mm x 66mm
Base bassa - 93mm x 37mm
Base alta - 93mm x 66mm
Scarica i link
X
Download Close