Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

DD125

serie Eaton Bussmann fusibile britannico standard a bassa tensione, 125A, AC 415 V, V88/B2, 31 x 136 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
DD125
EAN
5027590497695
UPC
051712839570
Lunghezza/profondità del prodotto
136 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
153.2 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
BS88

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Red spot RS200

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 111 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/B2
Tipo di fusibile
DD
Quantità
5

Esporta le caratteristiche del prodotto