Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 125A, AC 415 V, 31 x 110 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
DEO125
|
| EAN |
5027590497770
|
| UPC |
051712839624
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110 mm
|
| Altezza prodotto |
29.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
31 mm
|
| Peso prodotto |
144.4 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Codice modello |
125AMP 415V AC BS88 FUSE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
415 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Terminali di collegamento centrati 94 mm
|
| Dotato di: |
Terminali di fissaggio a dado
|
| Tipo di fusibile |
DEO
|