Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EAM802RHBL

Eaton Moeller series xPole UK - Interruttore differenziale puro EAM. Interruttore differenziale puro, 80 A, 2 poli, 30 mA, Tipo AC, RHBL

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole UK - EAM RCCB
Sigla catalogo
EAM802RHBL
EAN
5019586144638
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
71 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.22 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61008
Codice modello
EAM802RHBL

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Accessoriabile
Interruttore differenziale puro
Dotato di:
Dispositivo di interblocco
Caratteristiche speciali
La temperatura di esercizio massima è di 60 °C: A partire da 40°C si riduce la corrente ininterrotta max. ammessa di 3% per ogni 1°C
Utilizzato con
EAM
Tipo AC
Interruttore protettore

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Applicazione
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
Valori nominali corrente di guasto
30 mA
Corrente di tenuta a impulsi
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva 250 A
Numero di poli
2 poli
Potenza nominale di cortocircuito
10 kA
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente alternata (AC)
Tempo d'intervento
Intervento non ritardato
Tipo
  • EAM
  • Interruttore protettore
  • Tipo AC

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
8,6 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
80 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W

Technical data - electrical

Sovraccarico consentito fusibile di backup - max
25 A gG/gL
Classificazione frequenza
50 Hz
Tipo corrente di dispersione
AC
Durata elettrica
4000 operazioni
Grado di inquinamento
Corrente di guasto nominale - max
0.03 A
Corrente di guasto nominale - min
0.03 A
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Potere di chiusura e apertura nominale residuo
800 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
10 kA
Potere d’interruzione
63 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
Capacità corrente di spunto
0.25 kA
Intervallo circuito di prova
196 V AC - 264 V AC
Tensione nominale
230 V AC

Technical data - mechanical

Profondità interna
70.5 mm
Larghezza integrata (numero di unità)
35 mm (2 SU)
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm
Idoneità climatica
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
16 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
35 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1.5 mm²
Grado di protezione
IP20
IP40, IP54 (con custodia anti-umidità)
Carcassa
45 mm
Durata meccanica
20.000 operazioni
Metodo di montaggio
Guida DIN
Guida omega IEC/EN 60715
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max
60 °C
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min
-35 °C
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 35 mm²
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetto della scatola
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.