Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie, 48 V, 4 x 12 V / 9 Ah, per 9SX
| Nome prodotto |
Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti, sostituzione delle batterie
|
| Sigla catalogo |
EB034SP
|
| EAN |
3553340800344
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
307 mm
|
| Larghezza prodotto |
205 mm
|
| Peso prodotto |
10.8 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
Easy Battery+ product AH
|
| Tipo |
Unità batteria
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Batteria/accumulatore
|
| Corrente nominale |
9 A
|
| Fase |
Monofase
|
| Tensione nominale |
48 V
|
| Corrente/amperaggio nominali |
48 VA
|
| Quantità batterie |
4
|
| Capacità |
9 Ah
|
| Classificazione batteria |
12 V / 9 Ah
|
| Tipo di batteria |
VRLA
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Parte di ricambio
|