Scarica il documento () sui 20

9SX1500IR

UPS Eaton 9SX, 1500 VA, 1350 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Portaschede, 2 U

General specifications

Nome prodotto
UPS Eaton 9SX
Sigla catalogo
9SX1500IR
UPC
743172090966
Lunghezza/profondità del prodotto
438 mm
Altezza prodotto
86.5 mm
Larghezza prodotto
438 mm
Peso prodotto
18.4 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
CISPR22 Class B
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche speciali
  • Topologia doppia conversione
  • Controlla costantemente le condizioni dell’alimentazione, regolando la tensione e la frequenza
  • Dotato di un fattore di potenza 0,9 fornisce più potenza attiva (watt) per proteggere un maggior numero di apparecchiature
  • Efficienza energetica, per ridurre i costi energetici e di raffreddamento
  • Il bypass interno consente la continuità di servizio in caso di guasto dell’UPS
  • Display grafico LCD di ultima generazione
  • Misurazione del consumo di energia (a livello di UPS)
  • Batterie sostituibili a caldo “hot swap”
  • Tecnologia Advanced Battery Management (ABM) per aumentare la durata della batteria
  • Tempo di autonomia aumentato grazie all’espandibilità fino a 4 EBM opzionali
  • Sistema di blocco dei cavi
Topologia
On-line/a doppia conversione
Fattore di forma
rack
Dimensioni rack
2 U
Tipo di costruzione
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
Colore
Nero
Valori nominali VA
1500 VA
Potenza
1350 W
Kit di montaggio rack
Contenuto della confezione
  • UPS
  • (2) Cavi di uscita IEC-IEC
  • Cavo USB
  • Cavo seriale
  • (2) staffe per il montaggio da 19'
  • (2) Kit di montaggio rack
  • Istruzioni per la sicurezza
  • Guida rapida
Bypass interno
Alimentazione hot swap
No
Funzione di autospegnimento
Frequenza primaria - Max
70 Hz
Frequenza primaria - Min
40 Hz
Connessione di ingresso
C14
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Frequenza nominale
50/60 Hz
Campo di frequenza di ingresso
40-70 Hz
Fattore di potenza in ingresso
>,99
Presa
(6) C13
Numero di uscite C13
6
Forma d'onda di uscita
Sinusoidale
Tensione
230 V
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Tipo di alimentazione
1
Tipo di tensione
CA
Grafico runtime
Gestione della batteria
  • Metodo di carica con compensazione ABM e temperatura (selezionabile dall'utente)
  • Test automatico della batteria
  • Protezione da scarica profonda
  • Riconoscimento automatico delle unità batteria esterne
Sostituzione batteria
Batterie interne hot-swap e moduli batteria espandibili (EBM)
Classificazione batteria
12 V / 9 Ah
Tipo di batteria
Sigillata, piombo-acido
Capacità batteria estesa
Tempo di funzionamento a metà carico
16 min
Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini-morsettiera per spegnimento da remoto
  • Mini-morsettiera per relè di uscita
  • Contatti puliti (2 uscite, 1 ingresso, accoppiatore ottico, DB9)
Slot di espansione
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
Interfaccia Ethernet
No
Include scheda di rete
No
Compatibilità software
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Interfaccia utente
Display grafico LCD multilingue
Tipo di interfaccia
Altri
Contatto di commutazione privo di potenziale
Altitudine
3000m
Classificazione BTU
Online: 460
Livello di rumore
<43 dB a 1 metro
Umidità relativa
0-95% senza condensa
Intervallo di temperatura
Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
Tensione di ingresso - max
276 V
Tensione di ingresso - min
120 V
Tensione di uscita - max
240 V
Tensione di uscita - min
200 V
Frequenza secondaria - max
60 Hz
Frequenza secondaria - max
50 Hz
Quantità della Batteria
4
Grado di efficienza al massimo carico
91,4
Efficienza (modalità eco)
97.4
Range di tensione in ingresso
190-276 V (120 V-276 V con declassamento)
Numero max di gruppi batteria
4
Frequenza di uscita
50/60 Hz
Fattore potenza uscita
0,9
Range di tensione in uscita
200/208/220/230/240 V +/- 2%
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Runtime a pieno carico
5,5 min
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
3
Consumo energetico
135 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.