Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBF2330M2

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Fuse rail, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, 3P, IEC, 185 mm busbar, screw terminals with M12 Screws

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBF2330M2
EAN
5027590591201
Product Length/Depth
675 mm
Product Height
162 mm
Product Width
103 mm
Product Weight
2778 g
Compliances
CE
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2

Dati elettrici

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
690

Caratteristiche prodotto

Mounting method
Busbar
Number of poles
Three-pole

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.