sezionatore di potenza, bassa tensione, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3p, IEC, barra di distribuzione da 60 mm, morsetto del cavo - superiore, Per il collegamento di conduttori rotondi - morsetti a ponte S
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
EBH00013TTS5
|
| EAN |
5027590336154
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
195 mm
|
| Altezza prodotto |
145 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
971 g
|
| Conformità |
CE
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3 |
| Codice modello |
160 A, AC 690 V, NH000 Fuse top CT
|
| Valore nominale intensità di corrente |
160 A
|
| Tensione nominale |
690
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
Montaggio su sistema sbarre 60 mm |
| Numero di poli |
3 poli
|