Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBH000O3TM8
SIZE 000 FSD, MOUNTING PLATE:M8 SCREWS

sezionatore di potenza, bassa tensione, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3p, IEC, montaggio piastra, per il collegamento di conduttori rotondi con morsetti capicorda - viti M8

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
EBH000O3TM8
EAN
5027590335706
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
581 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Codice modello
SIZE 000 FSD, MOUNTING PLATE:M8 SCREWS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Tensione nominale
690

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Guida DIN
Montaggio su sistema sbarre 60 mm
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.