Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBH000O3TM8L
SIZE 000 HOR FSD,MOUN PLATE:M8 SCREWS

Portafusibile NH della serie Bussmann di Eaton, sezionatore di potenza, bassa tensione, 160 A, 690 V AC, NH000, AC21B, 3P, IEC, montaggio piastra, per il collegamento di conduttori rotondi con morsetti capicorda - viti M8, coprimorsetti allungati

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
EBH000O3TM8L
EAN
5027590334877
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
616 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Codice modello
SIZE 000 HOR FSD,MOUN PLATE:M8 SCREWS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Tensione nominale
690

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Guida DIN
Montaggio su sistema sbarre 60 mm
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.