Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBH000O3TS5L
160A 690V SWD NH000 AC21B 3P IEC LV Fuse

sezionatore di potenza, bassa tensione, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3p, IEC, montaggio piastra, Per il collegamento di conduttori rotondi - morsetti a ponte S, coprimorsetti allungati

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
EBH000O3TS5L
EAN
5027590334839
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
619 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Codice modello
160A 690V SWD NH000 AC21B 3P IEC LV Fuse

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Tensione nominale
690

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Guida DIN
Montaggio su sistema sbarre 60 mm
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.