Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBH0013TTF
SIZE 00 HOR FSD- 60MM BUS:BOX TERMINAL T

Eaton Bussmann series Sezionatore di potenza, bassa tensione, 160 A, CA 690 V, NH00, AC23B, 3p, IEC, barra di distribuzione da 60 mm, morsetto del cavo - inferiore, per il collegamento di conduttori con morsetti per telaio con estremità nude

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
EBH0013TTF
EAN
5027590335003
Lunghezza/profondità del prodotto
210 mm
Altezza prodotto
140 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
1041 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Codice modello
SIZE 00 HOR FSD- 60MM BUS:BOX TERMINAL T

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Tensione nominale
690

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Guida DIN
Montaggio su sistema sbarre 60 mm
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.