Eaton Bussmann series Sezionatore di potenza, bassa tensione, 160 A, CA 690 V, NH00, AC23B, 3p, IEC, barra di distribuzione da 60 mm, morsetto del cavo - superiore, per il collegamento di conduttori con morsetti capocorda
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
EBH0013TTM8
|
| EAN |
5027590336369
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
210 mm
|
| Altezza prodotto |
140 mm
|
| Larghezza prodotto |
110 mm
|
| Peso prodotto |
999 g
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
SIZE 00 HOR FSD - 60MM BUS:M8 SCREWS TOP
|
| Valore nominale intensità di corrente |
160 A
|
| Tensione nominale |
690
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
Montaggio su sistema sbarre 60 mm |
| Numero di poli |
3 poli
|