Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBH00O3TM8
160A, AC 690V,AC23B, 3P NH00 IEC LV SWD

Serie Eaton Bussmann Sezionatore di potenza, bassa tensione, 160 A, CA 690 V, NH00, AC23B, 3p, IEC, montaggio piastra, per il collegamento di conduttori con morsetti capocorda BT

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
EBH00O3TM8
EAN
5027590335973
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
662 g
Conformità
CE
Codice modello
160A, AC 690V,AC23B, 3P NH00 IEC LV SWD

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Tensione nominale
690

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Guida DIN
Montaggio su sistema sbarre 60 mm
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.