Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBH00O3TM8L
160A, AC 690V,AC23B, 3P NH00 LTS LV SWD

Eaton Bussmann series Sezionatore di potenza, bassa tensione, 160 A, CA 690 V, NH00, AC23B, 3p, IEC, montaggio a pannello, per il collegamento di conduttori con morsetti capocorda, coprimorsetti allungati

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
EBH00O3TM8L
EAN
5027590409131
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
687 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Codice modello
160A, AC 690V,AC23B, 3P NH00 LTS LV SWD

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Tensione nominale
690

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Guida DIN
Montaggio su sistema sbarre 60 mm
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.