Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBH113TBS8
250 A, AC 690 V, NH1, Fuse bottom CT

sezionatore di potenza, bassa tensione, 250 A, CA 690 V, NH1, AC23B, 3p, IEC, barra di distribuzione da 60 mm, morsetti cavo inferiore, per il collegamento di conduttori rotondi, morsetti a ponte S

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
EBH113TBS8
EAN
5027590335355
Lunghezza/profondità del prodotto
280 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
190 mm
Peso prodotto
2897 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Codice modello
250 A, AC 690 V, NH1, Fuse bottom CT

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Tensione nominale
690

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Montaggio su sistema sbarre 60 mm
Montaggio su sistema sbarre 100 mm
Piastra di montaggio
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.