sezionatore di potenza, bassa tensione, 250 A, CA 690 V, NH1, AC23B, 3p, IEC, barra di distribuzione da 60 mm, morsetti cavo superiore, per il collegamento di conduttori settoriali - morsetti a V
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
EBH113TTV1
|
| EAN |
5027590336475
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
280 mm
|
| Altezza prodotto |
170 mm
|
| Larghezza prodotto |
190 mm
|
| Peso prodotto |
3004 g
|
| Conformità |
CE
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3 |
| Codice modello |
SIZE 1 HOR FSD-60MM BUS, TOP TER:V CLAM
|
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Tensione nominale |
690
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su sistema sbarre 60 mm
Montaggio su sistema sbarre 100 mm Piastra di montaggio |
| Numero di poli |
3 poli
|