sezionatore di potenza, bassa tensione, 250 A, CA 690 V, NH1, AC23B, 3p, IEC, barra di distribuzione da 100 mm, morsetti cavo superiore, per il collegamento di conduttori, con terminali capicorda - viti
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
EBH123TTM1
|
| EAN |
5027590335911
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
280 mm
|
| Altezza prodotto |
170 mm
|
| Larghezza prodotto |
190 mm
|
| Peso prodotto |
2960 g
|
| Conformità |
CE
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3 |
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Tensione nominale |
690
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su sistema sbarre 60 mm
Montaggio su sistema sbarre 100 mm Piastra di montaggio |