Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBH123TTS8
SIZE 1 HOR FSD-100MM BUS, TOP TER :S- BR

sezionatore di potenza, bassa tensione, 250 A, CA 690 V, NH1, AC23B, 3p, IEC, barra di distribuzione da 100 mm, morsetti cavo superiore, per il collegamento di conduttori rotondi

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
EBH123TTS8
EAN
5027590335379
Lunghezza/profondità del prodotto
280 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
190 mm
Peso prodotto
2960 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Codice modello
SIZE 1 HOR FSD-100MM BUS, TOP TER :S- BR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Tensione nominale
690

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Montaggio su sistema sbarre 60 mm
Montaggio su sistema sbarre 100 mm
Piastra di montaggio
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.