Portafusibile NH di bassa tensione della serie Bussmann di Eaton, sezionatore di potenza, bassa tensione, 250 A, 690 V AC, NH1, AC23B, 3P, IEC, montaggio piastra, per il collegamento di conduttori rotondi, morsetti superiori, terminali a V, morsetti inferiori, morsetti a vite
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
EBH1O3TVM
|
| EAN |
5027590335348
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
270 mm
|
| Altezza prodotto |
130 mm
|
| Larghezza prodotto |
185 mm
|
| Peso prodotto |
2380 g
|
| Conformità |
CE
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3 |
| Codice modello |
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE:V-TER,SCREW
|
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Tensione nominale |
690
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su sistema sbarre 60 mm
Montaggio su sistema sbarre 100 mm Piastra di montaggio |
| Numero di poli |
3 poli
|