Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBH1O3TVS
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE:V-TER S-BRID

sezionatore di potenza, bassa tensione, 250 A, CA 690 V, NH1, AC23B, 3p, IEC, montaggio piastra, per il collegamento di conduttori rotondi, morsetti superiori, Terminali a V, morsetti inferiori, morsetti con ponte a S

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
EBH1O3TVS
EAN
5027590334921
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
185 mm
Peso prodotto
2442 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Codice modello
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE:V-TER S-BRID

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Tensione nominale
690

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Montaggio su sistema sbarre 60 mm
Montaggio su sistema sbarre 100 mm
Piastra di montaggio
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.