sezionatore di potenza, bassa tensione, 400 A, CA 690 V, NH2, AC23B, 3p, IEC, barra di distribuzione da 60 mm, morsetti cavo superiore, per il collegamento di conduttori con morsetti capocorda, Viti M10
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
EBH213TTM1
|
| EAN |
5027590409209
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
215 mm
|
| Altezza prodotto |
330 mm
|
| Larghezza prodotto |
190 mm
|
| Peso prodotto |
4290 g
|
| Conformità |
CE
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3 |
| Codice modello |
SIZE 2 HOR FSD-60MM BUS, TOP CABLE TERMI
|
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Tensione nominale |
690
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su sistema sbarre 60 mm
Montaggio su sistema sbarre 100 mm Piastra di montaggio |
| Numero di poli |
3 poli
|