Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBH213TTW1
SIZE 2 HOR FSD-60MM BUS, TOP CABLE : 2V

sezionatore di potenza, bassa tensione, 400 A, CA 690 V, NH2, AC23B, 3p, IEC, barra di distribuzione da 60 mm, morsetti cavo superiore, per il collegamento di conduttori settoriali, morsetti a V doppie

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
EBH213TTW1
EAN
5027590409261
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
330 mm
Larghezza prodotto
225 mm
Peso prodotto
5290 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Codice modello
SIZE 2 HOR FSD-60MM BUS, TOP CABLE : 2V

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
690

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Montaggio su sistema sbarre 60 mm
Montaggio su sistema sbarre 100 mm
Piastra di montaggio
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.