Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBH223TTW1
Codice del modello: SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS, TOP TER:2V CLA

sezionatore di potenza, bassa tensione, 400 A, CA 690 V, NH2, AC23B, 3p, IEC, barra di distribuzione da 100 mm, morsetti cavo superiore, per il collegamento di conduttori settoriali, morsetti a V doppie

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
EBH223TTW1
EAN
5027590409391
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
330 mm
Larghezza prodotto
225 mm
Peso prodotto
5290 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Codice modello
SIZE 2 HOR FSD-100MM BUS, TOP TER:2V CLA

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
690

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Montaggio su sistema sbarre 60 mm
Montaggio su sistema sbarre 100 mm
Piastra di montaggio
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.