Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBH2O3TS8
SIZE 2 HOR FSD, MOUNT PLATE: S-BRI CLAMP

sezionatore di potenza, bassa tensione, 400 A, CA 690 V, NH2, AC23B, 3p, IEC, montaggio piastra, per il collegamento di conduttori tondi con morsetti con ponte a S

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
EBH2O3TS8
EAN
5027590368940
Lunghezza/profondità del prodotto
215 mm
Altezza prodotto
330 mm
Larghezza prodotto
190 mm
Peso prodotto
2997 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Codice modello
SIZE 2 HOR FSD, MOUNT PLATE: S-BRI CLAMP

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
690

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Montaggio su sistema sbarre 60 mm
Montaggio su sistema sbarre 100 mm
Piastra di montaggio
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.