Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBH313TM2
SIZE 3 HOR FSD - 60MM BUS, TOP/BOT- M12

Sezionatore di potenza di bassa tensione, Portafusibile NH, Sezionatore, Bassa tensione, 630 A, 690 V AC, NH3, AC22B, 3P, IEC, barra di distribuzione da 60 mm, morsetti cavo superiore/inferiore, Viti M12

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
EBH313TM2
EAN
5027590334785
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
324 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
613.2 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Codice modello
SIZE 3 HOR FSD - 60MM BUS, TOP/BOT- M12

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale
690

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.