Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBH3O3TM2
SIZE 3 HOR FSD,MOUNT PLATE: M12 SCREWS

Eaton Bussmann series Sezionatore di potenza, bassa tensione, 630 A, CA 690 V, NH3, AC22B, 3p, IEC, montaggio piastra, per il collegamento di conduttori con terminali capicorda, viti M12

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
EBH3O3TM2
EAN
5027590335553
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
324 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
4441 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Codice modello
SIZE 3 HOR FSD,MOUNT PLATE: M12 SCREWS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale
690

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.