Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBH3O3TS8
SIZE 3 HOR FSD,MOUNT PLATE: S-BRIDGE CL

Portafusibile di bassa tensione NH della serie Bussmann di Eaton, sezionatore di potenza, bassa tensione, 630 A, 690 V AC, NH3, AC22B, 3P, IEC, piastra di fissaggio, per il collegamento di conduttori tondi con morsetti con ponte a S

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
EBH3O3TS8
EAN
5027590335621
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
324 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
4633 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Codice modello
SIZE 3 HOR FSD,MOUNT PLATE: S-BRIDGE CL

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale
690

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Piastra di montaggio
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.