Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH in bassa tensione, sezionatore, bassa tensione, 1250 A, AC 500 V, NH4a, AC22B, 3P, IEC, piastra di montaggio, commutazione simultanea trifase
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
EBH4O3TM2-12
|
| EAN |
5027590409414
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
324 mm
|
| Larghezza prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
12890 g
|
| Conformità |
CE
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3 |
| Valore nominale intensità di corrente |
1250 A
|
| Tensione nominale |
690
|
| Numero di poli |
3 poli
|