Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBH4O3TM2-16

Serie Eaton Bussmann base per fusibile NH in bassa tensione 1600 A, CA 400 V, NH4a, AC22B, 3P, IEC, piastra di montaggio, commutazione simultanea trifase

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
EBH4O3TM2-16
EAN
5027590368957
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
324 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
1275 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1600 A
Tensione nominale
690

Product specifications

Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.