Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBV0023TS8
160A, AC 690V, NH00, 3P, IEC LV Fuse SWD

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC, 100 mm busbar, simultaneous switching, screw terminals with M8 Screws

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV0023TS8
EAN
5027590335737
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
470 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
1275 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3
Model Code
160A, AC 690V, NH00, 3P, IEC LV Fuse SWD

Dati elettrici

Voltage rating
690

Caratteristiche prodotto

Mounting method
Busbar
Number of poles
Three-pole

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.